Panier PDF
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
Transmetteur de pression pour fluides industriels, type XMLP
Emetteurs XMEP pour équipements mobiles
Transmetteur de pression applications de pompage, type XMLK
Transmetteur de pression ou pressostat pour fluides industriels, type XMLG
Transmetteur de pression ou pressostat avec affichage, type XMLR
Commutateurs avec afficheur 4 digits, type ZMLP
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Filtrer par
Pression nominale
-1…25 bar (1)
-99,97…2068,43 kPa (1)
-1…8 bar (1)
30 bar (2)
13789,51 kPa (3)
Tout afficher
6894,76 kPa (5)
600 bar (6)
1034,21 kPa (6)
1378,95 kPa (6)
20684,27 kPa (6)
41368,54 kPa (6)
344,74 kPa (6)
-1…1 bar (6)
-1…5 bar (6)
-99,97…413,69 kPa (6)
160 bar (7)
2068,43 kPa (7)
-99,97…103,42 kPa (7)
100 bar (8)
4136,85 kPa (8)
103,42 kPa (8)
206,84 kPa (8)
-1…9 bar (9)
4 bar (10)
689,48 kPa (10)
500 mbar (10)
400 bar (11)
250 mbar (11)
-99,97…0,00 kPa (11)
250 bar (12)
2,5 bar (13)
60 bar (14)
25 bar (15)
6 bar (16)
40 bar (16)
-1…0 bar (16)
16 bar (17)
1 bar (17)
10 bar (18)
Masquer
Fluide contrôlé
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-A (1)
SAE 7/16-20UNF-2B (femelle) se conformer à DIN 3852-E (1)
1/4" - 18 NPTF (male) (1)
G 1/2 (mâle) se conformer à DIN 3852-E (1)
0...5 V, à 3 fils (1)
Tout afficher
Air (-20…120 °C) (2)
Fluide de réfrigération (-20…120 °C) (2)
Gaz (-20…120 °C) (2)
Huile hydraulique (-20…120 °C) (2)
R 1/4 (mâle) se conformer à EN 10226 (2)
SAE 7/16-20UNF-2B (femelle) (2)
Huile hydraulique (-30…120 °C) (5)
Fluide de réfrigération (-30…120 °C) (5)
Air (-30…120 °C) (5)
Gaz (-30…120 °C) (5)
Eau douce (0…120 °C) (7)
Sur plage 2 m (8)
SAE 7/16-20UNF femelle (8)
SAE 7/16-20UNF-2A (male) (10)
SAE 7/16-20UNF-2B (femelle) avec Schrader (26)
1 connecteur mâle Packard Metripack 150 3 broches (34)
0,5…4,5 V, à 3 fils (58)
Air (-40…135 °C) (91)
Huile hydraulique (-40…135 °C) (91)
Fluide de réfrigération (-40…135 °C) (91)
Gaz (-40…135 °C) (91)
Air (-30…135 °C) (95)
Huile hydraulique (-30…135 °C) (95)
Fluide de réfrigération (-30…135 °C) (95)
Gaz (-30…135 °C) (95)
1/4" - 18 NPT (male) (103)
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 broches (111)
0...10 V, à 3 fils (129)
Eau douce (0…125 °C) (153)
Air (-15…125 °C) (153)
Huile hydraulique (-15…125 °C) (153)
Gaz (-15…125 °C) (153)
4...20 mA, 2 fils (156)
Eau douce (0…135 °C) (186)
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E (191)
1 connecteur mâle M12 4 broches (193)
Masquer
Type d'emballage
Groupe (90)
Individuel (256)
Produits 21 à 40 sur 346
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
18
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLP004GC71F
OsiSense XM - 4bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur
Is not part of a configuration
XMLP004GC71FQ
OsiSense XM - 4bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur Bulkpack 25
Is not part of a configuration
XMLP004GD11F
OsiSense XM - 4bars - 0,5-4,5 VCC G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
Is not part of a configuration
XMLP004GD21F
OsiSense XM - 4bars - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
Is not part of a configuration
XMLP004GD21FQ
OsiSense XM - 4bars - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur Bulkpack 25
Is not part of a configuration
XMLP004GD71F
OsiSense XM - 4bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
Is not part of a configuration
XMLP004GD71FQ
OsiSense XM - 4bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur Bulkpack 25
Is not part of a configuration
XMLP006GC11F
OsiSense XM - 6bars - 0,5-4,5 VCC - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur
Is not part of a configuration
XMLP006GC21F
OsiSense XM - 6bars - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur
Is not part of a configuration
XMLP006GC21FQ
OsiSense XM - 6bars - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur Bulkpack 25
Is not part of a configuration
XMLP006GC71F
OsiSense XM - 6bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur
Is not part of a configuration
XMLP006GC71FQ
OsiSense XM - 6bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur Bulkpack 25
Is not part of a configuration
XMLP006GD11F
OsiSense XM - 6bars - 0,5-4,5 VCC - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
Is not part of a configuration
XMLP006GD11FQ
OsiSense XM - 6bars - 0,5-4,5 VCC - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
Is not part of a configuration
XMLP006GD21F
OsiSense XM - 6bars - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
Is not part of a configuration
XMLP006GD21FQ
OsiSense XM - 6bars - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur Bulkpack 25
Is not part of a configuration
XMLP006GD23F
OsiSense XM - 6bars - 4-20mA - 1/4-18 NPT mâle FPM Seal M12 connecteur
Is not part of a configuration
XMLP006GD25F
OsiSense XML - transmetteur de pression - basse pression - 6 bar 4-20 mA
Is not part of a configuration
XMLP006GD71F
OsiSense XM - 6bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
Is not part of a configuration
XMLP006GD71FQ
OsiSense XM - 6bars - 0-10Vcc - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur Bulkpack 25
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner