Panier PDF
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
Transmetteur de pression pour fluides industriels, type XMLP
Emetteurs XMEP pour équipements mobiles
Transmetteur de pression applications de pompage, type XMLK
Transmetteur de pression ou pressostat pour fluides industriels, type XMLG
Transmetteur de pression ou pressostat avec affichage, type XMLR
Commutateurs avec afficheur 4 digits, type ZMLP
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Filtrer par
Pression nominale
-1…25 bar (1)
-99,97…2068,43 kPa (1)
-1…8 bar (1)
30 bar (2)
13789,51 kPa (3)
Tout afficher
6894,76 kPa (5)
600 bar (6)
1034,21 kPa (6)
1378,95 kPa (6)
20684,27 kPa (6)
41368,54 kPa (6)
344,74 kPa (6)
-1…1 bar (6)
-1…5 bar (6)
-99,97…413,69 kPa (6)
160 bar (7)
2068,43 kPa (7)
-99,97…103,42 kPa (7)
100 bar (8)
4136,85 kPa (8)
103,42 kPa (8)
206,84 kPa (8)
-1…9 bar (9)
4 bar (10)
689,48 kPa (10)
500 mbar (10)
400 bar (11)
250 mbar (11)
-99,97…0,00 kPa (11)
250 bar (12)
Masquer
2,5 bar (13)
60 bar (14)
25 bar (15)
6 bar (16)
40 bar (16)
-1…0 bar (16)
16 bar (17)
1 bar (17)
10 bar (18)
Fluide contrôlé
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-A (1)
SAE 7/16-20UNF-2B (femelle) se conformer à DIN 3852-E (1)
1/4" - 18 NPTF (male) (1)
G 1/2 (mâle) se conformer à DIN 3852-E (1)
0...5 V, à 3 fils (1)
Tout afficher
Air (-20…120 °C) (2)
Fluide de réfrigération (-20…120 °C) (2)
Gaz (-20…120 °C) (2)
Huile hydraulique (-20…120 °C) (2)
R 1/4 (mâle) se conformer à EN 10226 (2)
SAE 7/16-20UNF-2B (femelle) (2)
Huile hydraulique (-30…120 °C) (5)
Fluide de réfrigération (-30…120 °C) (5)
Air (-30…120 °C) (5)
Gaz (-30…120 °C) (5)
Eau douce (0…120 °C) (7)
Sur plage 2 m (8)
SAE 7/16-20UNF femelle (8)
SAE 7/16-20UNF-2A (male) (10)
SAE 7/16-20UNF-2B (femelle) avec Schrader (26)
1 connecteur mâle Packard Metripack 150 3 broches (34)
0,5…4,5 V, à 3 fils (58)
Air (-40…135 °C) (91)
Huile hydraulique (-40…135 °C) (91)
Fluide de réfrigération (-40…135 °C) (91)
Gaz (-40…135 °C) (91)
Air (-30…135 °C) (95)
Huile hydraulique (-30…135 °C) (95)
Fluide de réfrigération (-30…135 °C) (95)
Gaz (-30…135 °C) (95)
1/4" - 18 NPT (male) (103)
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 broches (111)
0...10 V, à 3 fils (129)
Eau douce (0…125 °C) (153)
Air (-15…125 °C) (153)
Huile hydraulique (-15…125 °C) (153)
Gaz (-15…125 °C) (153)
4...20 mA, 2 fils (156)
Eau douce (0…135 °C) (186)
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E (191)
1 connecteur mâle M12 4 broches (193)
Masquer
Type d'emballage
Groupe (90)
Individuel (256)
Produits 341 à 346 sur 346
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
17
18
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLP250SD22
TRANSMETTEUR DE PRESSION 250 BAR 4-20MA
Is not part of a configuration
XMLP060BD79Q
OsiSense XMLP - transmetteur de pression - 60bar - 7/16 femelle - 0..10V - M12
Is not part of a configuration
XMLP040BC21VQ
OsiSense XMLP - transmetteur de pression - 40bar - G1/4A mâle - 4..20mA - DIN
Is not part of a configuration
XMLP025BC21VQ
OsiSense XMLP - transmetteur de pression - 25bar - G1/4A mâle - 4..20mA - DIN
Is not part of a configuration
XMLP016BD79Q
OsiSense XMLP - transmetteur de pression - 16bar - 7/16 femelle - 0..10V - M12
Is not part of a configuration
XMLPM3CPD290
OsiSense - capteur pression - 14,5 300PSI 4-20MA 7 16 20UNF 2B FEMELLE CONN. M12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner