Panier PDF
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
Transmetteur de pression pour fluides industriels, type XMLP
Emetteurs XMEP pour équipements mobiles
Transmetteur de pression applications de pompage, type XMLK
Transmetteur de pression ou pressostat pour fluides industriels, type XMLG
Transmetteur de pression ou pressostat avec affichage, type XMLR
Commutateurs avec afficheur 4 digits, type ZMLP
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Filtrer par
Pression nominale
160 bar (1)
100 bar (2)
6 bar (3)
-1 bar (3)
16 bar (4)
Tout afficher
25 bar (4)
250 bar (5)
1 bar (5)
10 bar (6)
400 bar (6)
Masquer
Type de raccordement hydraulique
SAE 7/16-20UNF-2A (male) (2)
1/4" - 18 NPT (male) (6)
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E (31)
SAE 7/16-20UNF-2A (male) (2)
1/4" - 18 NPT (male) (6)
G 1/4A (mâle) (31)
Type de signal de sortie
Analogique (40)
Sortie analogique
0...10 V, 3 fils (18)
4...20 mA, 2 fils (22)
Fonction sortie analogique
0...10 V (18)
4...20 mA (22)
Raccordement électrique
Couplage rapide type Quickon (1)
1 connecteur mâle M12, 3 broches (38)
Couplage rapide type Quickon (1)
1 connecteur mâle (38)
Type de connecteur
M12 (38)
Fluide contrôlé
Air, huile hydraulique, fluide corrosif, eau douce (12)
Température du fluide contrôlé
-15…125 °C (12)
Produits 1 à 20 sur 73 (Total : 40)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
4
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLG001D21
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..1bar - G 1/4 A mâle - 4..20mA
Is not part of a configuration
XMLG001D21TQ
transmetteur de pression XMLG 0 à 1 bar G 1 et 4 A (gaz mâle) 24 V 4 à 20 mA
Is not part of a configuration
XMLG001D21SAL
Telemecanique Sensors OsiSense XM - transmetteur de pression 0-1bar 24V 4A 20mA
Is not part of a configuration
XMLG001D71
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0,08..1bar - G 1/4 A mâle - 0..10V
Is not part of a configuration
XMLG001D71TQ
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0,08..1bar - G 1/4A mâle - 0..10V
Is not part of a configuration
XMLG006D21
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..6 bar - G 1/4A mâle - 4..20 mA
Is not part of a configuration
XMLG006D23
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..6 bar - 1/4 NPT mâle - 4..20 mA
Is not part of a configuration
XMLG006D71
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..6bar - G 1/4 A mâle - 0..10V
Is not part of a configuration
XMLG010D21
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..10bar - G 1/4 A mâle - 4..20mA
Is not part of a configuration
XMLG010D21TQ
transmetteur de pression XMLG 0 à 10 bar G 1 et 4 A (gaz mâle) 24 V 4 à 20 mA
Is not part of a configuration
XMLG010D71
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0,8..10bar - G 1/4 A mâle - 0..10V
Is not part of a configuration
XMLG010D71TQ
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0,8..10bar - G 1/4 A mâle - 0..10V
Is not part of a configuration
XMLG010D73
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0,8..10 bar - 1/4 NPT mâle - 0..10 V
Is not part of a configuration
XMLG010Q21TQ
transmetteur de pression XMLG 0 à 10 bar G 1 et 4 A (gaz mâle) 24 V 4 à 20 mA
Is not part of a configuration
XMLG016D21
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..16 bar - G 1/4A mâle - 4..20 mA
Is not part of a configuration
XMLG016D21TQ
TRANSMET.CON.D 16BAR 4 20 EMBALLAGE COLLECTIF
Is not part of a configuration
XMLG016D23
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..16 bar - 1/4 NPT mâle - 4..20 mA
Is not part of a configuration
XMLG016D71
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..16bar - G 1/4 A mâle - 0..10V
Is not part of a configuration
XMLG025D21
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..25bar - G 1/4 A mâle - 4..20mA
Is not part of a configuration
XMLG025D23
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..25 bar - 1/4 NPT mâle - 4..20 mA
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner