Panier PDF
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
accessoires pour XMLP
accessoires pour XMLK
accessoires pour XMLG
accessoires pour XMLR
accessoires pour ZMLP
accessoires pour XMLF
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Filtrer par
Type d'accessoires / pièces séparées
Connecteur (3)
Affichage (8)
Connecteurs pré-câblés (12)
Compatibilité produit
XMLP 100…600 bar (1)
XMLE détecteurs pression analogique 0…100 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (1)
XMLE détecteurs pression analogique 0…10 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (1)
XMLE détecteurs pression analogique 0…600 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (1)
XMLE détecteurs pression analogique 0…1 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (1)
Tout afficher
XMLE détecteurs pression analogique -1…0 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (1)
XMLE détecteurs pression analogique 0…60 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (1)
XMLE détecteurs pression analogique 0…250 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (1)
XMLE détecteurs pression analogique 0…25 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (1)
XMLP détecteurs pression analogique, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) (6)
Masquer
Accessoires associés
XMLP (1)
XMLP (6)
XMLE (8)
Raccordement électrique
Connecteur femelle coudé DIN 43650 A, 4 broches (1)
Connecteur femelle droit M12, 4 broches (7)
Connecteur femelle coudé M12, 4 broches (7)
Connecteur femelle droit (7)
Connecteur femelle coudé (8)
Produits 1 à 20 sur 24
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XZCC12FDM40B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7
Is not part of a configuration
XZCC12FCM40B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - coudé - PE Pg 7
Is not part of a configuration
XZCC43FCP40B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - DIN 43650 A - 4 broches - coudé - PE Pg 11
Is not part of a configuration
XZCP1141L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCPV1141L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - PVC 2m
Is not part of a configuration
XZCP1141L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCPV1141L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - PVC 5m
Is not part of a configuration
XZCP1141L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCPV1141L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - PVC 10m
Is not part of a configuration
XZCP1241L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 2m
Is not part of a configuration
XZCPV1241L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 2m
Is not part of a configuration
XZCP1241L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 5m
Is not part of a configuration
XZCPV1241L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 5m
Is not part of a configuration
XZCP1241L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 10m
Is not part of a configuration
XZCPV1241L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 10m
Is not part of a configuration
XMLEZ010
OsiSense XM - afficheur local - pour détecteur électro. de pression XML-E 10bar
Is not part of a configuration
XMLEZ025
OsiSense XM - afficheur local - pour détecteur électro. de pression XML-E 25bar
Is not part of a configuration
XMLEZ060
AFFICHEUR POUR 60B
Is not part of a configuration
XMLEZ100
OsiSense XM - afficheur local - pour détecteur électro. de pression XML-E 100bar
Is not part of a configuration
XMLEZ250
OsiSense XM - afficheur local - pour détecteur électro. de pression XML-E 250bar
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner