Panier PDF
Application
Masquer
Tout afficher
Secteur agro-alimentaire
Capteurs de conditionnement
Détecteurs photoélectriques rouleau
Mesure de distance
Détection longue distance "à signal de réception élevé"
Capteurs de saisie
Secteur tertiaire
Démonstration
Mono mode
Multimode
Émetteur pour barrage
Réflecteurs
Fixation et montage
Accessoires de câblage
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Application
Filtrer par
Forme du capteur
Cylindrique M18 (37)
Système de détection
Réflex (9)
Barrière lumineuse (9)
Réflexion directe (9)
Réflex polarisé (10)
Portée
> 5…15 m (9)
> 0…0,3 m (9)
> 1…5 m (19)
Type de visée
90° latéralement (17)
Axial (20)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M12, 4 broches (16)
Sur plage (21)
1 connecteur mâle (16)
Sur plage (21)
Type de connecteur
M12 (16)
Nombre de broches
4 broches (16)
Longueur de câble
5 m (5)
2 m (16)
Produits 1 à 20 sur 48 (Total : 37)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XU5N18NP341D
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O ou F- conn.M12
Is not part of a configuration
XU1N18NP341
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU1N18NP341D
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- conn. M12
Is not part of a configuration
XU1N18NP341W
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU1N18NP341WD
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- conn. M12
Is not part of a configuration
XU1N18PP341
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU1N18PP341D
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- conn. M12
Is not part of a configuration
XU1N18PP341L5
détecteur photoélectrique XU1 reflex Sn 4 m câble 5m
Is not part of a configuration
XU1N18PP341W
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU1N18PP341WD
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- conn. M12
Is not part of a configuration
XU2N18NP341
détecteur photoélectrique XU2 barrage Sn 15 m câble 2m
Is not part of a configuration
XU2N18NP341D
détecteur photoélectrique XU2 barrage Sn 15 m connecteur M12
Is not part of a configuration
XU2N18NP341W
OsiSense XU2 - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU2N18NP341WD
OsiSense XU2 - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m -O ou F- conn. M12
Is not part of a configuration
XU2N18PP341
OsiSense XU2 - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU2N18PP341D
OsiSense XU2 - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m -O ou F- conn. M12
Is not part of a configuration
XU2N18PP341L5
OsiSense XU2 - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m -O ou F- câble 5m
Is not part of a configuration
XU2N18PP341W
OsiSense XU2 - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
XU2N18PP341WD
OsiSense XU2 - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m -O ou F- conn. M12
Is not part of a configuration
XU5N18NP341
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O ou F- câble 2m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner