Panier PDF
Objectif général
Masquer
Tout afficher
Objectif général
Capteur mono mode
Produits multimode
Émetteur pour barrage
Réflecteurs et protection
Fixation et montage
Autres accessoires
Connecteurs
Prolongateurs
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Objectif général
Filtrer par
Forme du capteur
Compact 92 x 71 (3)
Miniature (6)
Compact 50 x 50 (8)
Cylindrique M18 (25)
Portée
> 0…40 m (3)
> 0…10 m (6)
> 0…30 m (8)
> 0…20 m (25)
Matière
Métal (13)
Plastique (29)
Type de visée
Axial (12)
90° latéralement (13)
Type de circuit d'alimentation
CA/CC (4)
CC (38)
Mode de raccordement
À 5 fils (4)
À 3 fils (38)
Type de sortie logique
PNP ou NPN (5)
NPN (14)
PNP (17)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M8, 4 broches (2)
Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur (2)
1 connecteur mâle distant M12, 4 broches (2)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (10)
Sur plage (26)
1 connecteur mâle distant (2)
Borniers à vis-étrier (2)
1 connecteur mâle (12)
Sur plage (26)
Type de connecteur
M8 (2)
M12 (12)
Nombre de broches
4 broches (14)
Longueur de câble
0,8 m (1)
0,1 m (1)
10 m (3)
5 m (11)
2 m (12)
Produits 41 à 42 sur 53 (Total : 42)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUX0AKSAT16
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..40m -O ou F- Pg 16
Is not part of a configuration
XUX0ARCTT16
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..40m -O ou F- Pg 16
Is not part of a configuration
XUN0AKSNM12T
Is not part of a configuration
XUN2APBNM12S00
Is not part of a configuration
XUN9ANBNM12J00
Is not part of a configuration
XUN9APBNM12S00
Is not part of a configuration
XUN0ANSNM12
Is not part of a configuration
XUN0APSNM12
Is not part of a configuration
XUN4ANANM12
Is not part of a configuration
XUN4APANM12
Is not part of a configuration
XUN5ANANM12
Is not part of a configuration
XUN5APANM12
Is not part of a configuration
XUN9ANANM12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner