Panier PDF
Objectif général
Masquer
Tout afficher
Objectif général
Capteur mono mode
Produits multimode
Émetteur pour barrage
Réflecteurs et protection
Fixation et montage
Autres accessoires
Connecteurs
Prolongateurs
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Objectif général
Filtrer par
Forme du capteur
Compact 92 x 71 (3)
Miniature (6)
Compact 50 x 50 (8)
Cylindrique M18 (25)
Portée
> 0…40 m (3)
> 0…10 m (6)
> 0…30 m (8)
> 0…20 m (25)
Matière
Métal (13)
Plastique (29)
Type de visée
Axial (12)
90° latéralement (13)
Type de circuit d'alimentation
CA/CC (4)
CC (38)
Mode de raccordement
À 5 fils (4)
À 3 fils (38)
Type de sortie logique
PNP ou NPN (5)
NPN (14)
PNP (17)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M8, 4 broches (2)
Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur (2)
1 connecteur mâle distant M12, 4 broches (2)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (10)
Sur plage (26)
1 connecteur mâle distant (2)
Borniers à vis-étrier (2)
1 connecteur mâle (12)
Sur plage (26)
Type de connecteur
M8 (2)
M12 (12)
Nombre de broches
4 broches (14)
Longueur de câble
0,8 m (1)
0,1 m (1)
10 m (3)
5 m (11)
2 m (12)
Produits 1 à 20 sur 53 (Total : 42)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUB0BPSNM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
Is not part of a configuration
XUB0ANSNL2
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUB0ANSNL5
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 5m
Is not part of a configuration
XUB0ANSNM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
Is not part of a configuration
XUB0ANSWL2
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - 90° - Sn 0..7m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUB0ANSWL5
détecteur photoélectrique universel Sn 0 à 15 m O ou F câble 5m
Is not part of a configuration
XUB0ANSWM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - 90° - Sn 0..7m - M12
Is not part of a configuration
XUB0APSNL2
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUB0APSNL5
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 5m
Is not part of a configuration
XUB0APSNM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
Is not part of a configuration
XUB0APSWL2
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - 90° - Sn 0..7m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUB0APSWL5
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - 90° - Sn 0..7m - câble 5m
Is not part of a configuration
XUB0APSWM12
OsiSense - détecteur photoélec - universel - Sn 15m - NONF - 12-24Vcc - M12
Is not part of a configuration
XUB0BNSNL2
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUB0BNSNL5
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 5m
Is not part of a configuration
XUB0BNSNM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
Is not part of a configuration
XUB0BNSWL2
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - 90° - Sn 0..7m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUB0BNSWL5
détecteur photoélectrique universel Sn 0 à 15 m O ou F câble 5m
Is not part of a configuration
XUB0BNSWM12
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - 90° - Sn 0..7m - M12
Is not part of a configuration
XUB0BPSNL2
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - câble 2m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner