Panier PDF
Lasers à usage général
Masquer
Tout afficher
Lasers à usage général
Laser à usage général
Réflecteurs
Fixation et montage
Connecteurs
Prolongateurs
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Lasers à usage général
Filtrer par
Forme du capteur
Compact (1)
Miniature (3)
Cylindrique M18 (9)
Compact 50 x 50 (13)
Système de détection
Réflex polarisé (3)
Réflexion directe (4)
Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan (8)
Barrière lumineuse (11)
Portée
> 0,3…70 m (1)
> 1…5 m (1)
> 0,1…5 m (2)
> 0…5 m (2)
> 15…30 m (2)
Tout afficher
> 5…15 m (2)
> 0…0,3 m (3)
> 0,3…1 m (5)
> 30 m (8)
Masquer
Matière
Métal (5)
Plastique (21)
Type de signal de sortie
Analogique + discrète (3)
Numérique (20)
Mode de raccordement
À 8 fils (1)
2 fils (1)
À 5 fils (4)
À 4 fils (9)
À 3 fils (11)
Type de sortie logique
PNP et NPN (1)
NPN (4)
IOLINK (4)
PNP ou NPN (5)
PNP (12)
Plage sorties analogiques
4...20 mA (3)
0...10 V (3)
Plage de sortie analogique
4...20 mA (3)
0...10 V (3)
Raccordement électrique
Sur plage, 3 broches (1)
1 connecteur mâle M12, 8 broches (1)
1 connecteur mâle M8, 4 broches (4)
1 connecteur mâle M12 (4)
Sur plage (4)
Tout afficher
1 connecteur mâle M12, 5 broches (4)
1 connecteur mâle M12, 4 broches (8)
Masquer
Sur plage (5)
1 connecteur mâle (21)
Type de connecteur
M8 (4)
M12 (17)
Nombre de broches
8 broches (1)
3 broches (1)
5 broches (4)
4 broches (12)
Application spécifique du produit
Contrôle de niveau (1)
Détection de composants sur un circuit imprimé (1)
Surveillance de fissure sur un composant (1)
Mesure de distance sur réflecteur (1)
Suppression d'arrière plan (2)
Tout afficher
Mise en place de capteurs (3)
Mesure de l'épaisseur des pièces mécaniques (3)
Contrôle de la position du bras d'un robot (3)
Suivi des petites pièces sur machine de production (4)
Mesure de distance sur objet (4)
- (5)
Masquer
Produits 1 à 20 sur 56 (Total : 27)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUBLBNCNM12
CELL PHOTO ELECT CYL METAL LASER BARRAGE 12 24V DC NPN NONC CONNECT M12
Is not part of a configuration
XUK2LAKSMM12T
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - barrage - émett. - Sn 30m - M12
Is not part of a configuration
XUBLBNCNL2
CELL PHOTO ELECT CYL METAL LASER BARRAGE 12 24V DC NPN NONC CABLE 2M
Is not part of a configuration
XUK2LAPSMM12R
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - barrage - récep. - Sn 30m - M12
Is not part of a configuration
XUBLANCNM12
OsiSense XUB - dét. photoélectrique - barrage - plast. - Sn 0..100m - conn. M12
Is not part of a configuration
XUK5LAPSMM12
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - proximité - Sn 1,2m - conn. M12
Is not part of a configuration
XUBLBPCNM12
OsiSense XUB - dét. photoélectrique - barrage - métal - Sn 0..100m - câble M12
Is not part of a configuration
XUK8LAPPNM12
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - proximité - Sn 0,8m - conn. M12
Is not part of a configuration
XUBLANCNL2
CELL PHOTO ELECT CYL PLAST LASER BARRAGE 12 24V DC NPN NONC CABLE 2M
Is not part of a configuration
XUK9LAPSMM12
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - réflex pol. - Sn 14m -O- M12
Is not part of a configuration
XUBLAPCNM12
OsiSense XUB - dét. photoélectrique - barrage - plast. - Sn 0..100m - conn. M12
Is not part of a configuration
XUYPS1LCO965S
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus supp. arrière - Sn 50..300m - M8
Is not part of a configuration
XUBLBPCNL2
OsiSense XUB - dét. photoélectrique - barrage - métal - Sn 0..100m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUYPSCO929L1SP
OsiSense XUY - dét. photoélectrique -miniature - Sn 10..60m - conn. M8
Is not part of a configuration
XUBLAPCNL2
OsiSense XUB - dét. photoélectrique - barrage - plast. - Sn 0..100m - câble 2m
Is not part of a configuration
XUYPSCO929L2SP
OsiSense XUY - dét. photoélectrique -miniature - Sn 30..110m - conn. M8
Is not part of a configuration
XUYBCO929LSP
OsiSense XUY - dét. photoélectrique -miniature - Sn 100..1 000m - conn. M8
Is not part of a configuration
XUYPCO925L2ANSP
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus - Sn 45..85m - conn. M12
Is not part of a configuration
XUYPCO925L1ANSP
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus - Sn 40..60m - conn. M12
Is not part of a configuration
XUYPCO925L3ANSP
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus - Sn 80..300m - conn. M12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner