Panier PDF
Barrières immatérielles de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité IP69K
Barrières immatérielles XU2S
Fonction “muting”
Accessoires
Accessoires pour "muting"
Protection des doigts et mains, type 4
Barrières immatérielles de sécurité type 4 pour la détection du corps
Protection des doigts et mains, type 4 maitre/esclave
Barrières immatérielles de sécurité type 4, maitre/esclave
Protection des mains, type 2
Barrières immatérielles de sécurité type 2 pour la détection du corps
Filtrer par
Application spécifique du produit
Pour protection des doigts (13)
Pour protection des mains (26)
Résolution [R]
14 mm (13)
30 mm (26)
Hauteur protégée
261,62 mm (1)
1046,48 mm (1)
1216,66 mm (1)
523,24 mm (1)
1569,72 mm (1)
Tout afficher
1744,98 mm (1)
1920,24 mm (1)
2098,04 mm (1)
260 mm (1)
701,04 mm (2)
1394,46 mm (2)
350,52 mm (2)
610 mm (3)
760 mm (3)
1360 mm (3)
910 mm (3)
1210 mm (3)
460 mm (3)
1060 mm (3)
1810 mm (3)
160 mm (3)
310 mm (3)
1510 mm (3)
1660 mm (3)
Masquer
Type d'offre
Longue distance (13)
Distance standard (26)
Produits 21 à 40 sur 54 (Total : 53)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUSL4E30H061N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 610mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H076L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 760mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H076N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 760mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H091L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 910mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H091N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 910mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H106L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 1060mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H106N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 1060mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H121L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 1210mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H121N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 1210mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H136L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 1360mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H136N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 1360mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H151L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 1510mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H151N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 1510mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H166L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 1660mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H166N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 1660mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H181L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 1810mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H181N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 1810mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F091NM
Preventa XU métier - Bar immat e t4 r14 h910 d 3 6m master
Is not part of a configuration
XUSL4E30H181LWC
Preventa XU métier - Bar immat e t4 r30 h1810 d10-20m ip69
Is not part of a configuration
XUSLTQ6A0260
BAR IM 14MM SN 7.5M
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner