Panier PDF
Barrières immatérielles de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité IP69K
Barrières immatérielles XU2S
Fonction “muting”
Accessoires
Accessoires pour "muting"
Protection des doigts et mains, type 4
Barrières immatérielles de sécurité type 4 pour la détection du corps
Protection des doigts et mains, type 4 maitre/esclave
Barrières immatérielles de sécurité type 4, maitre/esclave
Protection des mains, type 2
Barrières immatérielles de sécurité type 2 pour la détection du corps
Filtrer par
Application spécifique du produit
Pour protection des doigts (13)
Pour protection des mains (26)
Résolution [R]
14 mm (13)
30 mm (26)
Hauteur protégée
261,62 mm (1)
1046,48 mm (1)
1216,66 mm (1)
523,24 mm (1)
1569,72 mm (1)
Tout afficher
1744,98 mm (1)
1920,24 mm (1)
2098,04 mm (1)
260 mm (1)
701,04 mm (2)
1394,46 mm (2)
350,52 mm (2)
610 mm (3)
760 mm (3)
1360 mm (3)
910 mm (3)
1210 mm (3)
460 mm (3)
1060 mm (3)
1810 mm (3)
160 mm (3)
310 mm (3)
1510 mm (3)
1660 mm (3)
Masquer
Type d'offre
Longue distance (13)
Distance standard (26)
Produits 1 à 20 sur 54 (Total : 53)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XUSL4E14F016N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 160mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F031N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 310mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F046N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 460mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F061N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 610mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F076N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 760mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F091N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 910mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F106N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 1060mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F121N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 1210mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F136N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 1360mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F151N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 1510mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F166N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 1660mm
Is not part of a configuration
XUSL4E14F181N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - portée std - 1810mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H016L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 160mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H016N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 160mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H026N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 260mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H031L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 310mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H031N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 310mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H046L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 460mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H046N
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 460mm
Is not part of a configuration
XUSL4E30H061L
Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - long portée - 610mm
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner