Navigare Eliminare totala  
Rame
Caracteristici Eliminare totala  
Gama de produse:
Unica
Tip produs sau componenta:
Rama de capac
Nume estetic:
Unica Colors

Numar de porti:
Numar de intrari:
2 porti
Directie de instalare:
Orizontal

Culoare decoratiune:
Culoare decoratiune:
Alb

Tenta de culoare cadru capac:
Nuanta culoare rama decorativa:
Alb
Mod de fixare:
Clipsare
Grad de protectie IP:
IP20
 
MGU4.004.18
MGU4.004.18
Unica Colors - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Oriz. - Alb
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Colors
Numar de porti 2 porti orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Alb
Culoare decoratiune Alb
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 156 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate produs 0,023 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Amoniac
Acetonă
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Alcool
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni