Навигация Удалить все  
Рамки
Характеристики Удалить все  
Серия:
Unica
Тип продукта:
Рамка
Название:
Unica Basic

Количество мест:
Количество постов:
3-постовая
Направление установки:
Горизонтальная ориентация

Декоративный цвет:
Декоративный цвет:
White

Оттенок цвета накладки:
Оттенок цвета накладки:
Белый
Режим фиксации:
Защёлкивание
Степень защиты IP:
IP20
 
MGU2.006.18 изображения - prestige
MGU2.006.18
Рамка с декоративным элементом, 3 места белый
Код EAN: 
8420375130591
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Basic
Количество мест 3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки White
Декоративный цвет White
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: decorative frame
ASA + PC: intermediate part
ASA + PC: рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 227 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0,042 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Аммиак
Жидкое мыло
Стойкий к УФ
Масло
Спирт
Ацетон
Бензин
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Вес упаковки 42,25 г
Вес упаковки 2 270,665 г
Вес упаковки 3 4,411 кг
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки