left right
Навигация Удалить все  
Функции
Характеристики Удалить все  
Тип продукта:
Выключатель
Название:
Unica (стандартный дизайн)

Номинальный ток:
Номинальный ток:
10 AX
[Ue] номинальное рабочее напряжение:
250 В
Тип сети:
Переменный ток
Частота сети:
50/60 Гц
Исполнительное устройство:
Клавиша
Количество модулей:
2 модуля

Цветовой оттенок:
Цветовой оттенок:
Белый
Режим фиксации:
Винты
Степень защиты IP:
IP20
 
MGU5.203.18NZD изображения - prestige
MGU5.203.18NZD
Одноклавишный переключатель (СХ.6) с индикаторной лампой белый
Код EAN: 
8420375137255
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Range of product Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Выключатель
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя 1-pole 2-way
Количество клавиш 1
Область применения Управлене освещением
Поставляемое оборудование Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок White
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Электрическая износостойкость 10000 cycles
Сопротивление изоляции > 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Минимальная отключающая способность 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Изоляционное расстояние > 3 mm
Исполнительное устройство Клавиша
Количество модулей 2 модуля
Сигнальная лампа LED, colour: blue, current consumption: 0.15 mA, temperature rise: 15 °C
Соединения – клеммы Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля 0…2.5 mm² rigid cable
0…2.5 mm² flexible cable
Материал ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Сплав zamak: монт. рама
Маркировка OFF
Тип покрытия Необработанный
Режим фиксации Винты
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина 34 мм
Глубина встраивания 22 мм
Вес нетто 0,0584 кг
Рабочая температура окружающей среды 25…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…50 °C
Стандарты Директива по низковольтному оборудованию
Директива по ЭМС
EN 60669-1
Сертификаты FR.ME63.B02736
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень ударостойкости IK IK01
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Спирт
Бензин
Ацетон
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Аммиак
Масло
Стойкий к УФ
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Вес упаковки 54,000 г
Высота упаковки 1 34,000 мм
Ширина упаковки 1 75,000 мм
Длина упаковки 1 75,000 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки