Навигация Удалить все  
Рамки
Характеристики Удалить все  
Название:
Unica Basic
. Unica Colors
Тип продукта:
Монтажная коробка для механизма
Количество модулей:
4 модуля
Количество постов:
2-постовая

Цвет окраски коробки:
Цветовой оттенок коробки:
Белый
Режим фиксации:
4 шпильками
Степень защиты IP:
IP20
 
MGU8.004.18 изображения - prestige
MGU8.004.18
Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 2 места белый
Код EAN: 
8420375135466
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Монтажная коробка для механизма
Название Unica Colors
Unica Basic
Количество модулей 4 модуля
Количество постов 2-постовая
Режим фиксации 4 шпильками
Дополнительная информация Самозатухающие материалы
Огнестойкость 650 ºC-30 с
Цвет окраски коробки Белый
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки Открытый
Тип кабеля 4 удаляемых заглушки
Совместимость продукта Для универсальной монт. рамы
Материал ASA + PC: коробка
Глубина 35 мм
Ширина 156 мм
Высота 80 мм
Вес 0,086 кг
Условия эксплуатации
Стандарты Соответствующий RoHS
UNE 60670-1
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Аммиак
Стойкий к УФ
Масло
Белизна
Ацетон
Жидкое мыло
Бензин
Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки