Навигация Удалить все  
Рамки
Характеристики Удалить все  
Название:
Unica Basic
. Unica Colors
Тип продукта:
Монтажная коробка для механизма
Количество модулей:
4 модуля
Количество постов:
2-постовая

Цвет окраски коробки:
Цветовой оттенок коробки:
Белый
Режим фиксации:
4 шпильками
Степень защиты IP:
IP20
 
MGU8.004.18 изображения - prestige
MGU8.004.18
Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 2 места белый
Код EAN: 
8420375135466
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Загрузка документов и материалов 1 до 8 из 8
Декларация REACh
 
MGU8.004.18 : Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 2 места белый Russian   2020-11-25  summary
MGU8.004.18 : Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 2 места белый

Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 2 места белый
 
 
Каталог
 
1001 продукт для электромонтажника Russian   2020-07-10  summary
1001 продукт для электромонтажника

Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
 
Unica Modular Catalog 2016 English   2020-07-20  summary
Unica Modular Catalog 2016

Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
 
Электроустановочные изделия Russian   2020-06-29  summary
Электроустановочные изделия

SEDNA, UNICA, UNICA TOP, MUREVA, монтажные коробки, напольные лючки Ultra.
 
 
Сертификат соответствия
 
EU declaration of conformity German, English, French, Italian   2020-06-25       
 
Декларация RoHS Китая
 
MGU8.004.18 : MGU8.004.18_ROHS_CHINA_DECLARATION Russian   2020-11-25  summary
MGU8.004.18 : MGU8.004.18_ROHS_CHINA_DECLARATION

MGU8.004.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
 
 
Декларация ЕС RoHS
 
MGU8.004.18 : MGU8.004.18_ROHS_DECLARATION Russian   2020-11-25  summary
MGU8.004.18 : MGU8.004.18_ROHS_DECLARATION

MGU8.004.18_ROHS_DECLARATION
 
 
Экологический профиль продукта
 
Unica - Socket-outlet flush-mounted screw-connections - Product Environmental Profile English   2020-09-21  summary
Unica - Socket-outlet flush-mounted screw-connections - Product Environmental Profile

Product Environmental Profile