left right
Navigare Eliminare totala  
Functii
Caracteristici Eliminare totala  
Tip produs sau componenta:
Comutator
Nume estetic:
Unica Top - Unica Class

Curent nominal:
Curent nominal:
10 A
[Ue] tensiune operationala nominala:
250 V
Tip retea:
C.a.
Frecventa retea:
50/60 Hz
Actuator:
Buton
Numar de module:
2 module

Tenta de culoare:
Tenta de culoare:
Aluminium
Mod de fixare:
Clipsare
Grad de protectie IP:
IP20
 
MGU3.206.30N
MGU3.206.30N
Unica Top - Comutator Cu Buton - 10 A 250 V C.A. - 2 M - Aluminiu
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Range of product Unica
Nume estetic Unica Top - Unica Class
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 1 pol 1 cale
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tenta de culoare Aluminium
Suplimentare
Curent nominal 10 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrica 40000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare Releu de comandă cu impuls
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Buton
Numar de module 2 module
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) capac mecanism
Mod de fixare Clipsare
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate produs 0,0226 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva EMC
EN 60669-1
Directiva LV
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Acetonă
Alcool
Amoniac
Benzină
Rezistent UV
Săpun lichid
Decolorant
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 26 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 334 g
Inaltimea formei de impachetare 2 14 cm
Latimea formei de impachetare 2 5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 20
Greutatea formei de impachetare 3 906 g
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni