left right
Navigare Eliminare totala  
Functii
Caracteristici Eliminare totala  
Tip produs sau componenta:
Comutator
Nume estetic:
Unica (standard estetic)

Curent nominal:
Curent nominal:
16 AX
[Ue] tensiune operationala nominala:
250 V
Tip retea:
C.a.
Frecventa retea:
50/60 Hz
Actuator:
Bascula
Numar de module:
2 module

Tenta de culoare:
Tenta de culoare:
Fildes
Mod de fixare:
Clesti lungi
Grad de protectie IP:
IP20
 
MGU50.261.25Z
MGU50.261.25Z
Unica - rocker switch - 1-way - 16 AX 250 VAC - 2 m - ivory
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Range of product Unica
Nume estetic Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Functie de comutare 1 pol 1 cale
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tenta de culoare Fildes
Suplimentare
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrica 5000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Bascula
Numar de module 2 module
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
Material Zamak cadru de fixare
Mod de fixare Clesti lungi
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime 33 mm
Adancime de montaj 21 mm
Greutate produs 0,0615 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva EMC
Directiva LV
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Decolorant
Amoniac
Ulei
Rezistent UV
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Săpun lichid
Acetonă
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 59 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni