left right
Navigare Eliminare totala  
Functii
Caracteristici Eliminare totala  
Tip produs sau componenta:
Priza de cablu
Nume estetic:
Unica (standard estetic)
Numar de module:
2 module
Mod de fixare:
Clesti lungi
Grad de protectie IP:
IP40
 
MGU50.862.25Z
MGU50.862.25Z
Unica - cable outlet - 16 A - 2 m - ivory
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii cablare
Tip produs sau componenta Priza de cablu
Nume estetic Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clesti lungi
Echipament furnizat Cleme anti şoc
Tenta de culoare Fildes (RAL 9010)
Suplimentare
Compatibilitate gama Unica
Curent nominal 16 A
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conectare prin strangere <= 3 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(uri)
<= 3 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
Material ASA + PC capac mecanism
Zamak cadru de fixare
Temperatura ambianta pentru utilizare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Greutate produs 0,0567 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Acetonă
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Amoniac
Alcool
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 56 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni