Navigare Eliminare totala  
Rame
Caracteristici Eliminare totala  
Gama de produse:
Unica
Tip produs sau componenta:
Rama de capac
Nume estetic:
Unica Plus

Numar de porti:
Numar de intrari:
2 porti
Directie de instalare:
Orizontal

Culoare decoratiune:
Culoare decoratiune:
Fildeş

Tenta de culoare cadru capac:
Nuanta culoare rama decorativa:
Nurcă
Mod de fixare:
Clipsare
Grad de protectie IP:
IP20
 
MGU6.004.574
MGU6.004.574
Unica Plus - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Orizontale - Vizon/Ivoriu
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Plus
Numar de porti 2 porti orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Nurcă
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 161 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate produs 0,035 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Benzină
Ulei
Decolorant
Rezistent UV
Alcool
Săpun lichid
Amoniac
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 35,4 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 229,25 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 80
Greutatea formei de impachetare 3 4,082 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months