Navigare Eliminare totala  
Rame
Caracteristici Eliminare totala  
Gama de produse:
Unica
Tip produs sau componenta:
Rama de capac
Nume estetic:
Unica Plus

Culoare decoratiune:
Culoare decoratiune:
Alb

Tenta de culoare cadru capac:
Nuanta culoare rama decorativa:
Gri ardezie
Numar de module:
6 module
Mod de fixare:
Clipsare
Grad de protectie IP:
IP20
 
MGU6.106.877
MGU6.106.877
Rama 6M St. Italian Gri Ardezie/Alb
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Plus
Numar de module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Gri ardezie
Culoare decoratiune Alb
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 12 mm
Latime 200 mm
Adancime 84 mm
Greutate produs 0,036 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetonă
Rezistent UV
Amoniac
Săpun lichid
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Ulei
Alcool
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 36 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 20 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 250 g
Inaltimea formei de impachetare 2 7,6 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 25 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 25
Greutatea formei de impachetare 3 1,71 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months