MGU63.063.574 picture- challenge-com
MGU63.063.574
Unica Plus - 2 complete S.O. , UK - 4 m - ivory/mink
Mennyiség Adja a kosárhoz
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülékalkalmazás Tápegység
Termék vagy komponens típusa Csatlakozóaljzat
Szín megnevezése Unica Plus
Eszköz megjelenés Komplett mechanizmus
Aljzat száma 2
Csatlakozó szabványa Angol
Aljzat kiegészítő információ Földeletlen
Csatlakozó szabványának leírása Földelő kontaktus nélkül
Kiegészítő jellemzők
Névleges áram 16 A -250 V AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Modulok száma 4 modul
Rögzítési mód Rövid karmok
Szín Krém
Csatlakozások pontjai Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam 10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Anyag ASA + PC: betét fedlap
ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol): keret
Készletenkénti mennyiség 1 darabos készlet doboz
Beágyazási mélység 30 mm
Mélység 33 mm
Szélesség 90,21 mm
Magasság 122,9 mm
Súly 0,1146 kg
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra 0…35 °C
IK védelmi fokozat IK01
IP védettségi szint IP20
Környezeti jellemzők Folyékony szappan
Fehérítő
Alkohol
Olaj
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Aceton
Ammónia
Benzin
Környezeti és egészségügyi hatások Halogénmentes