left right
Navigare Eliminare totala  
Functii
Caracteristici Eliminare totala  
Gama de produse:
Unica
Nume estetic:
Unica Plus
Tip produs sau componenta:
Priza
Prezentare dispozitiv:
Mecanism complet
Configuratie poli priza:
2P + E
Numar priza:
2
Priza standard:
Germana
Descriere priza standard:
Legare la pamant laterala

Curent nominal:
Curent nominal:
16 A

Tenta de culoare:
Tenta de culoare:
Alb
Numar de module:
4 module
Mod de fixare:
Clesti scurti
Grad de protectie IP:
IP20
Greutate produs:
0,128 kg
 
MGU63.067.865
MGU63.067.865
Unica Plus - Priza Dubla Completa - 2P+E, De - 4 M - Alb/Gri
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Sursa alimentare
Tip produs sau componenta Priza
Nume estetic Unica Plus
Prezentare dispozitiv Mecanism complet
Numar priza 2
Configuratie poli priza 2P + E
Priza standard Germana
Informatii suplimentare priza Legare la pamant laterala
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Suplimentare
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Frecventa retea 50/60 Hz
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clesti scurti
Tenta de culoare Alb
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Cantitate per set Set de 1 cutie
Adancime de montaj 30 mm
Adancime 40 mm
Latime 90,21 mm
Inaltime 122,9 mm
Greutate produs 0,128 kg
Mediu
Temperatura ambianta pentru utilizare 15…30 °C
Temperatura de depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Alcool
Săpun lichid
Amoniac
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 119,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 122,500 mm
Latimea formei de impachetare 1 90,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 47,500 mm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni