Navigare Eliminare totala  
Rame
Caracteristici Eliminare totala  
Gama de produse:
Unica
Tip produs sau componenta:
Rama de capac
Nume estetic:
Unica Top

Numar de porti:
Numar de intrari:
2 porti
Directie de instalare:
Orizontal

Culoare decoratiune:
Culoare decoratiune:
Aluminiu

Tenta de culoare cadru capac:
Nuanta culoare rama decorativa:
Crom strălucitor
Mod de fixare:
Clipsare
Grad de protectie IP:
IP20
 
MGU66.004.010
MGU66.004.010
Unica Top - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Orizontale - Aluminiu
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Top
Numar de porti 2 porti orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Crom strălucitor
Culoare decoratiune Aluminiu
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC parte intermediară
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 161 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate produs 0,09 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
Benzină
Alcool
Acetonă
Săpun lichid
Ulei
Amoniac
Fluid de curăţare a geamurilor
Rezistent UV
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 92 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,9 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 92 g
Inaltimea formei de impachetare 2 1,9 cm
Latimea formei de impachetare 2 8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 16,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 3
Greutatea formei de impachetare 3 338 g
Inaltimea formei de impachetare 3 12 cm
Latimea formei de impachetare 3 7 cm
Lungimea formei de impachetare 3 19 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni