left right
Nawigacja Usuń wszystko  
Mechanizmy
Parametry Usuń wszystko  
Typ produktu lub komponentu:
Łącznik
Nazwa gamy:
Unica (ramki standardowe)

Prąd znamionowy:
Prąd znamionowy:
10 AX
Znamionowe napięcie pracy [Ue]:
250 V
Rodzaj sieci:
Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci:
50/60 Hz
Sterowanie przez:
Klawisz
Liczba modułów:
2 moduły

Odcień kolory:
Odcień koloru:
Biały
Sposób mocowania:
Długie pazurki
Stopień ochrony IP:
IP20
 
MGU50.201.18Z zdjęcie - jupro-taim
MGU50.201.18Z
Schneider Electric Unica - Łącznik 1-biegunowy biel polarna
Schneider Electric
Ilość Dodaj do koszyka
Parametry
Parametry podstawowe
Range of product Unica
Nazwa gamy Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu Łącznik
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramą montażową ze znalu i długimi pazurkami
Funkcja łącznika Jednobiegunowy, pojedynczy
Zastosowanie urządzenia Sterowanie
Osprzęt dostarczany w dostawie Wewnętrzne złącze zasilania
Odcień kolory Biały
Parametry uzupełniające
Prąd znamionowy 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Trwałość elektryczna 10000 cykl
Rezystancja izolacji > 5 MΩ w 500 V
Wytrzymałość dielektryczna 2000 V
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe 200 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Odstęp po otwarciu > 3 mm
Sterowanie przez Klawisz
Liczba modułów 2 moduły
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Przekrój poprzeczy kabla 0…2,5 mm² sztywny przewód
0…2,5 mm² elastyczny przewód
Materiał Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Sposób mocowania Długie pazurki
Szerokość 70,9 mm
Wysokość 70,9 mm
Głębokość 34 mm
Głębokość zagnieżdżenia 22 mm
Masa produktu 0,0593 kg
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 25…35 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania 0…50 °C
Normy EN 60669-1
Dyrektywa niskonapięciowa
Dysrektywa EMC
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Stopień ochrony IK IK01
Charakterystyka środowiskowa Amoniak
Mydło w płynie
Wybielacz
Płyn do czyszczenia okien
Benzyna
Alkohol
Aceton
Olej napędowy
Odporność na promieniowanie UV
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne Bezhalogenowy
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 61,33 g
Wysokość dla opakowania 1 3,3 cm
Szerokość dla opakowania 1 7,1 cm
Długość dla opakowania 1 7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 10
Waga dla opakowania zbiorczego 2 714,67 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 20 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 22,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 50
Waga dla opakowania zbiorczego 3 3,925 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy