Navigare Eliminare totala  
Rame
Caracteristici Eliminare totala  
Gama de produse:
Unica
Tip produs sau componenta:
Rama de capac
Nume estetic:
Unica Allegro

Tenta de culoare cadru capac:
Nuanta culoare rama decorativa:
Albastru glaciar
Numar de module:
2 module
Mod de fixare:
Clipsare
Grad de protectie IP:
IP20
 
MGU4.102.54
MGU4.102.54
Unica Allegro - Rama De Acoperire - 2 M - 1 Poarta - Albastru Metalizat
Schneider Electric
Cantitate Adaugare in cos
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Allegro
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Albastru glaciar
Suplimentare
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 116 mm
Adancime 14 mm
Greutate produs 0,018 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Amoniac
Alcool
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Săpun lichid
Rezistent UV
Benzină
Ulei
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 21 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 0,9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 3,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 210 g
Inaltimea formei de impachetare 2 7 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 31 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 30
Greutatea formei de impachetare 3 1,09 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni