left right
 
BA10- prestige
BA10-004D
ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СОСНА
Код EAN: 
4690201009283
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Function Выключатель
Delivery form Изделие в сборе
Cover plate color Сосна
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Диапазон мощности <= 2300 Вт
Описание полюсов 1P
Функции переключения 2-канальный
Тип контактов 1 переключающ.
Соединения – клеммы Винтовые зажимы 2,5 мм² Жесткий кабель
Винтовые зажимы 2,5 мм² Гибкий кабель
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа Открытый
Режим фиксации Винтами
Материал PA (полиамид): моноблок
PA (полиамид): задняя пластина
Тип покрытия Декорировано пленкой
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Глубина 35 мм
Вес 0,0725 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Тип упаковки
Вес упаковки 1 72,500 г
Высота упаковки 1 35,000 мм
Ширина упаковки 1 61,000 мм
Длина упаковки 1 61,000 мм
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки