left right
 
KC10- prestige
KC10-001B
ЭТЮД C/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, БЕЛЫЙ
Код EAN: 
4607098940094
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Function Кнопка
Delivery form Механизм в сборе
Cover plate color Белый
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Диапазон мощности <= 2300 Вт
Описание полюсов 1P
Функции переключения На 1 направление
Тип контактов 1 Н.О.
Соединения – клеммы Винтовые зажимы 2,5 мм² Жесткий кабель
Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий кабель
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа Открытый
Режим фиксации Винтами
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип покрытия Глянцевое
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Глубина 47 мм
Вес 0,0778 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки