Навигация Удалить все  
Рамки
Характеристики Удалить все  
Серия продукта:
Unica
Тип продукта:
Рамка
Название:
Unica Basic

Количество мест:
Количество постов:
1-постовая

Декоративный цвет:
Декоративный цвет:
Слоновая кость

Оттенок цвета накладки:
Оттенок цвета накладки:
Слоновая кость
Режим фиксации:
Защёлкивание
Степень защиты IP:
IP20
 
MGU2.002.25M изображения - prestige
MGU2.002.25M
Рамка моноблок, 1 место бежевый
Код EAN: 
8420375130508
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Basic
Количество мест 1-постовая
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Слоновая кость
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 85 мм
Глубина 14 мм
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Ацетон
Масло
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Стойкий к УФ
Бензин
Аммиак
Спирт
Экологичность Не содержит галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки