Навигация Удалить все  
Рамки
Характеристики Удалить все  
Тип продукта:
Декоративная рамка
Название:
Unica Colors
Количество модулей:
2 модуля
Режим фиксации:
Защёлкивание

Декоративный цвет:
Декоративный цвет:
Кремовый
Степень защиты IP:
IP20
 
MGU4.000.59 изображения - prestige
MGU4.000.59
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТкремовый
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Декоративная рамка
Название Unica Colors
Количество модулей 2 модуля
Режим фиксации Защёлкивание
Декоративный цвет Кремовый
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): декоративная рамка
Глубина 5,75 мм
Ширина 57,6 мм
Высота 57,6 мм
Вес 0,032 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Бензин
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Стойкий к УФ
Ацетон
Белизна
Масло
Аммиак
Жидкое мыло
Здоровье и проблемы окружающей среды Не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки