Навигация Удалить все  
Рамки
Характеристики Удалить все  
Серия продукта:
Unica
Тип продукта:
Рамка
Название:
Unica Plus

Количество мест:
Количество постов:
3-постовая
Направление установки:
Горизонтальная ориентация

Декоративный цвет:
Декоративный цвет:
Слоновая кость

Оттенок цвета накладки:
Оттенок цвета накладки:
Гранат
Режим фиксации:
Защёлкивание
Степень защиты IP:
IP20
 
MGU6.006.572 изображения - prestige
MGU6.006.572
Рамка горизонтальная, 3 места, хамелеон гранат/ бежевый
Код EAN: 
8420375132694
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Гранат
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: промежуточная часть
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 232 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес 0,05 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Аммиак
Ацетон
Бензин
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Стойкий к УФ
Масло
Белизна
Жидкое мыло
Экологичность Не содержит галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки