Навигация Удалить все  
Рамки
Характеристики Удалить все  
Серия продукта:
Unica
Тип продукта:
Рамка
Название:
Unica Plus

Количество мест:
Количество постов:
4-постовая
Направление установки:
Горизонтальная ориентация

Декоративный цвет:
Декоративный цвет:
Слоновая кость

Оттенок цвета накладки:
Оттенок цвета накладки:
Слоновая кость
Режим фиксации:
Защёлкивание
Степень защиты IP:
IP20
 
MGU6.008.25 изображения - prestige
MGU6.008.25
Рамка горизонтальная, 4 места, хамелеон бежевый
Код EAN: 
8420375133257
Schneider Electric
Количество Добавить в корзину
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 4-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Слоновая кость
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: промежуточная часть
Сплав zamak: рамка
ASA + PC: рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 303 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес 0,066 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Масло
Жидкое мыло
Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Ацетон
Бензин
Аммиак
Белизна
Стойкий к УФ
Экологичность Не содержит галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки