Functionality that looks good.
One system, many possible combinations - that is System M.
It has already won numerous design awards.
System M provides the greatest possible flexibility with 175 functions and six design variants. Just change the frames and the job is done.
Design, technology and intelligence integrated into one system.
left right
Navigatie Alles verwijderen  
Merten Systeem M
 
MTN2366- rexel-netherland
MTN2366-0414
Systeem M - WCD - Dubbele USB-poort - 2.4A 16A - Antraciet
EAN Code: 
3606489429850
Schneider Electric
Hoev. Toevoegen aan mandje
Technische informatie
Hoofd
Gamma Merten
Type product of component USB-lader + wandcontactdoosuitgang
Geïntegreerd aansluitingstype 1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC 16 A 50/60 Hz
2 USB-poort 5 V DC 2.4 A
Input vermogen 12 W
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Product presentatie Compleet product
Montagesteun CEE60 inbouwdoos (1 module)
Bereik compatibiliteit Merten Systeem M standaard inbouwdoos
Configuratie polen stopcontact 2P + E met rolluik
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Standaard stopcontact Schuko
Positie geaarde kabelschoen Rechte 0° positie
Aantal modules 1 module
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Geverfd kap van het mechanisme
Type verpakking Doos
Hoeveelheid per set 1
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Omgevingstemperatuur voor opslag -20…60 °C
Type bescherming 1 externe zekering
Tegen kortsluitingen
Acculaadbescherming
Automatische overbelastingsbeveiliging
Thermische beveiliging
Automatische herstart na aardlek of stroomuitval
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -5…35 °C
Levensduur in cycli 30000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefloze aansluitklemmen
Aantal aansluitklemmen 3
Aantal kabels 2
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Materiaal PC (polycarbonaat): centrale plaat
PC (polycarbonaat): behuizing
Draadstriplengte 11 mm
Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Diepte 44 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Netto gewicht 0,092 kg
Normen NEN-EN 50198-2
EN/IEC 60950
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
Omgeving
Product certificaten KEMA-KEUR
FIMKO
VDE
SEMKO
CB
NEMKO
IK beschermingsgraad IK04
IP beschermingsgraad IP20
Milieu-eigenschappen Normale omgeving
Halogeenvrij
Binnengebruik
Zonder siliconen
Voldoet aan RoHS
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Loodvrij
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China