left right
Kenmerken Alles verwijderen  
Configuratie polen stopcontact:
2P + E
Standaard beschrijving uitgang:
Laterale aarding

Kleurtint:
Kleurtint:
Antraciet

Materiaal:
Materiaal:
Polycarbonaat
Oppervlakte afwerking:
Glanzend
 
MTN2420- rexel-netherland
MTN2420-6534
Systeem D - WCD compleet - 2-voudig - Verticaal - Kinderbeveiliging - Antraciet
EAN Code: 
3606481388971
Schneider Electric
Hoev. Toevoegen aan mandje
Technische informatie
Hoofd
Gamma Merten System Design
Beschermde naam D-Life
Type product of component Stopcontact
Product presentatie Compleet product
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Standaard stopcontact Schuko
Extra informatie stekkerbus Sluiting
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
In nominale stroom 16 A
[Ue] nominale operationele spanning 250 V
Kleurtint Antraciet
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product