left right
Kenmerken Alles verwijderen  
Kleurtint:
Lichtgrijs
 
MTN3965- rexel-netherland
MTN3965-8029
Kanaalinvoerschuif - Grijs - Aquastar
EAN Code: 
3606480567421
Schneider Electric
Hoev. Toevoegen aan mandje
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Aquastar
Beschermde naam Aquastar
Product or component type Ingang voor minikokersysteem
Kleurtint Lichtgrijs
Complementair
Afmetingen kabelgoot 15 x 15 mm
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,095 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product