KNX consists of a twin-core bus line and bus-compatible installation devices such as sensors, actuators and system components, that are connected to it.

Actuators receive data telegrams and convert these e.g. into switching or dimming signals. Actuators are selected depending on the required application and consist of a bus coupler and an application module with the corresponding application program. The application programs are part of the Schneider Electric product database.

They are loaded into the devices together with the project design and commissioning software ETS via the serial interface of a PC and the bus.

For detailed information, please see "Technical Paper" under the "Downloads & Documents" for each product reference
left right
Kenmerken Alles verwijderen  
Type product of component:
KNX DALI-gateway
 
MTN6725- rexel-netherland
MTN6725-0003
KNX DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64
EAN Code: 
3606489484040
Schneider Electric
Hoev. Toevoegen aan mandje
Technische informatie
Hoofd
Productreeks KNX
Type product of component KNX DALI-gateway
Type bus KNX
Beschikbarefunctie Software die bijgewerkt kan worden
Complementair
Total number of 18 mm modules 4
Montagesteun DIN-rail
[Ue] nominale operationele spanning 100...240 V
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Protocol communicatiepoort DALI
Lokale signalering LED
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 209 g
Gewicht verpakking 2 2,5 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.