Passez le curseur sur l'image pour zoomer
ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS1600
33612
Statut commercial: Commercialisé
ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.