Passez le curseur sur l'image pour zoomer
ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 200-250Vca/cc - fixe - pr NS630-3200
33662
Statut commercial: Commercialisé
ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité