Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
TeSys LP5K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
LP5K0901BW3
Contacts auxiliaires:
Raccordement:
Statut commercial: Commercialisé
Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension, de bobine et de bornes de raccordement.
L'offre propose des versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
L'une des offres des plus petits contacteurs du marché.
Offre de hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité