Panier PDF
Catalogues (18)
Choisir un catalogue
Cabling components for sensors
Constituants de câblage machine.
Cloud connected sensor IOT
Capteur connecté au Cloud
Interrupteurs de position XC
Interrupteurs de position standard modulaires et multi-formats destinés aux applications courantes
OsiSense ATEX D
Détecteurs proximité atmosphères explosibles.
OsiSense XC Special format
Interrupteurs position formats spéciaux
OsiSense XG
Système d‘identification par radio-fréquence RFID destiné aux installations automatisées ou à la logistique
OsiSense XS et XT
Détecteurs de proximité inductifs et capacitifs en métal ou plastique destinés à la détection de présence sans contact dans les applications industrielles courantes.
OsiSense XUW
Capteurs de vision
Photoelectric sensors XU
Détecteurs photoélectriques
pressure sensors XM
Détecteurs pour contrôle de pression.
Preventa XCS
Interrupteurs de sécurité
Preventa XCS ATEX D
Interrupteurs de sécurité pour atmosphères explosibles, certifiés ATEX94/9/CE.
Preventa XY
Tapis
Preventa XY2 ATEX D
Arrêts d’urgence à commande par câble pour dispositifs de détection de sécurité en atmosphères explosibles.
Preventa XY2C
Arrêts d’urgence à commande par câble pour dispositifs de détection de sécurité.
Safety light curtains XUSL
Barrières immatérielles
Ultrasonic sensors XX
Détecteurs à ultrasons.
XCC codeurs rotatifs
Codeurs rotatifs opto-électroniques pour la détection angulaire de position dans les automatismes