Panier PDF
Catalogues (18)
Choisir un catalogue
OsiSense ATEX D
Détecteurs proximité atmosphères explosibles.
OsiSense XC Special format
Interrupteurs position formats spéciaux
OsiSense XC standard
Interrupteurs de position standard modulaires et multi-formats destinés aux applications courantes
OsiSense XG
Système d‘identification par radio-fréquence RFID destiné aux installations automatisées ou à la logistique
OsiSense XM
Détecteurs pour contrôle de pression.
OsiSense XS et XT
Détecteurs de proximité inductifs et capacitifs en métal ou plastique destinés à la détection de présence sans contact dans les applications industrielles courantes.
OsiSense XU
Détecteurs photoélectriques
OsiSense XUW
Capteurs de vision
OsiSense XX
Détecteurs à ultrasons.
OsiSense XZ
Constituants de câblage machine.
Preventa XCS
Interrupteurs de sécurité
Preventa XCS ATEX D
Interrupteurs de sécurité pour atmosphères explosibles, certifiés ATEX94/9/CE.
Preventa XU
Barrières immatérielles
Preventa XY
Tapis
Preventa XY2 ATEX D
Arrêts d’urgence à commande par câble pour dispositifs de détection de sécurité en atmosphères explosibles.
Preventa XY2C
Arrêts d’urgence à commande par câble pour dispositifs de détection de sécurité.
XCC codeurs rotatifs
Codeurs rotatifs opto-électroniques pour la détection angulaire de position dans les automatismes
XIOT
Capteur connecté au Cloud