|
|
|
ABL2REM24045K
단상 전원 공급 장치, 100...240V 입력, 24V DC 출력, 108W, 4,5A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Easy Modicon ABL2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전원
|
전원 타입
|
조절된 스위치 모드
|
W 단위로 정격 전력
|
108 W
|
입력 전압
|
100 ... 240 V AC 단일 상
|
출력 전압
|
24 V DC
|
전원 출력 전류
|
4.5 A
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
내진동
|
4 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
|
테스트의 이름
|
Electromagnetic hypersensitivity (EHS) 일치되는 IEC 61000-6-2 레벨 A
|
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한
|
85 ... 264 V
|
네트워크 주파수
|
47...63 Hz
|
유입 전류
|
50 A 에서 100 ... 240 V AC
|
Cos phi
|
0.45
|
효율성
|
89 %
|
W 단위의 전력 소모
|
13.3 W
|
전류 소모
|
1.1 A 에서 240 V
|
입력 보호 타입
|
통합된 퓨즈 (교환 불가)
|
출력 전압 제한
|
20.4...27.6 V
|
라인 및 부하 조절
|
+/- 1 %
|
유지 시간
|
> = 10 MS 에서 115 V
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 방지, 보호 기술: 1.1...1.5 x In
단락-회로 방지, 보호 기술: 1.1...1.5 x In
과전압 방지, 보호 기술: 28.8...33.6 V
|
결선
|
접지 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 1 X 4mm ² AWG 12
|
마킹
|
CE
|
전자기 적합성
|
전자기성 간섭에 대한 면역 일치되는 EN 55022 클래스 B
|
취부 방식
|
DIN rail with accessory
DIN rail with accessory
|
사용 고도
|
5000 m
|
출력 커플링
|
시리즈
|
과전압 카테고리
|
II
|
Meantime between failure [MTBF]
|
600000 H 에서 25 °C
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) 출력 전압
|
너비
|
129 mm
|
높이
|
97 mm
|
깊이
|
30 mm
|
제품 무게
|
0.35 kg
|
사용환경
제품 인증
|
EAC
IC
RoHS
KC
RCM
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 62368-1
|
사용온도
|
-30…70 °C with power derating of 2.5 % per °C)
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
상대 습도
|
10…95 %
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 62368-1
|
오염 정도
|
이
|
절연내력
|
2000 V 입력 및 접지 간
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.6 cm
|
Package 1 Width
|
10.4 cm
|
Package 1 Length
|
13.8 cm
|
Package 1 Weight
|
400.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
16.869 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
504
|
Package 3 Height
|
90.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
60.0 cm
|
Package 3 Weight
|
210.928 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|