|
ACW5M129012
Сензор за налягане ACW 5.2 bar - регулируема скала 2 прагове - 1CO
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 01, 2023
|
|
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Наименование на сензор за натиск/налягане
|
ACW
|
Тип сензор за налягане
|
Електромеханичен сензор за натиск
|
Специфично приложение на продукта
|
За регулиране между 2 прага
|
Тип мерене
|
Настройваем диапазон
|
Тип и състав на контактите
|
1 C/O snap действие
|
Кабелен вход
|
1 входен отвор за щуцер 13.5външен диаметър на кабела: 9…13 mm в съответствие с NF C 68-300
|
Тип на флуидна връзка
|
G 1/4 (женски) в съответствие с ISO 228
|
Материали в контакт с течности
|
Фосфорен бронз
|
Pressure rating
|
5,2 bar
|
Регулируемо ниво на превключване при намаляне на налягането
|
0,07…5,2 bar
|
Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането
|
0,37…6,2 bar
|
Механизъм налягане
|
#N/A
|
Тип на електрическата верига
|
Контролна верига
|
Допълнителни устройства
Електрическо свързване
|
Самозатягащи се клеми 1 x 1...2 x 2.5 mm²
|
Контролирана течност
|
Въздух (-73…125 °C)
Hydraulic oil (-73…125 °C)
Non-corrosive fluid (-73…125 °C)
|
Защита от късо съединение
|
10 A Карта предпазител gG
|
Материал на таблото
|
Zinc alloy
|
Възможна ралзика мин при ниска настройка
|
0,3 bar
|
Възможна ралзика мин при висока настройка
|
0,3 bar
|
Възможна ралзика макс при ниска настройка
|
1 bar
|
Възможна ралзика макс при висока настройка
|
1 bar
|
Максимално допустимо налягане на цикъл
|
7 bar
|
Механична издръжливост
|
1000000 cycles
|
Настройки
|
Външно
|
За локално показване
|
Без
|
Описание на клеморед ISO n°1
|
(3-4)NO
(1-2)NC
|
Широчина
|
88 mm
|
Височина
|
167 mm
|
Дълбочина
|
68 mm
|
Нето тегло на продукта
|
1,55 kg
|
Околна среда
Защитни мерки
|
TC
|
Стандарти
|
CE
IEC 60947-5-1
|
Продуктови сертификати
|
UL сертифициран
CSA
|
Степен на защита IP
|
IP65 в съответствие с IEC 60529
|
Температура на околния въздух при работа
|
-56…85 °C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,521 kg
|
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
|
Гаранции по договора
|