Schneider-Electric
 
EPH2970123 picture- Schneider-electric
EPH2970123
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, keret nélkül, bézs (120db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Aljzatszám 1
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Színárnyalat Krém
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…69 mm
Aljzat szabványa CEE 7/3
Aljzat szabványától eltérés Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Teljesítménytartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Felületkezelés Fényes
Anyag ABS + PC: fedlap
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Vezető anyaga Réz
Csatlakozások - bekötési pontok Kiemelőkarok
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Mennyiség készletenként 1
IP védettségi fok IP20
Kiálló mélység 10 mm
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Mélység 42 mm
Nettó súly 0,068 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 70,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 776,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,733 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre