|
|
|
EPH9900169
ASFORA 2x2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, bronz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzatszám
|
2
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Színárnyalat
|
Bronz
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok54…72 mm
|
Aljzat szabványa
|
CEE 7/3
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Felületkezelés
|
Festett
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
ASA + PC: fedlap
|
Vezetékhosszúság
|
11 mm
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kiemelőkarok
|
Kábelek száma
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kábel merevsége
|
Tömör sodrott
Merev
Rugalmas
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Kiálló mélység
|
23 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Magasság
|
123 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Terméktanúsítványok
|
VDE
AENOR
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
12,500 cm
|
1. csomag súlya
|
103,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,500 cm
|
2. csomag hossza
|
31,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,127 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,981 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|