|
|
|
GV4APN01
Hosszabbított rotációs hajtás fekete GV4
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kézi forgatású mechanizmus
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Jelölés
|
OFF - Trip - ON
|
Forgatófogantyús lakat
|
Függőzár BE állásban
1 ... 3 lakat
Zár KIKAPCSOLT állapotban
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys CAD
TeSys TeSys DF
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelési hely
|
Szekrényajtó
|
Reteszelési opciók leírása
|
1 - 3 függőzár Ø 4 - Ø 8
|
Hátfal/ajtó távolság
|
214…627 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
45,9 cm
|
1. csomag súlya
|
694,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,931 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|