|
|
|
IMT38217
Thorsman - PVC Μονωτική ταινία 19MMX20M - Κόκκινο/Μπλε/Λευκό/Πράσινο/Μαύρο
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΑΝ 17, 2024
|
|
Τέλος στάνταρ υπηρεσιών ΔΕΚ 19, 2023
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thorsman
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Insulation tape
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Μόνωση
|
Υλικό
|
PVC (χλωριούχο πολυβυνίλιο)
|
Συμπληρωματικός
Χρώμα
|
Πράσινο-κίτρινο
Μαύρο
Κόκκινο
Λευκό
Brown
|
Μήκος
|
20 m
|
Πλάτος
|
19 mm
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
6,8 cm
|
Package 1 Length
|
6,8 cm
|
Package 1 Weight
|
67 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
22 cm
|
Package 2 Width
|
21 cm
|
Package 2 Length
|
37 cm
|
Package 2 Weight
|
3 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
100 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
132 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
|
|