|
|
|
KAF1PZ
Főkapcsoló kapcsolókar 12-40A IP65
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
KAF2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termék kompatibilitása
|
VN20
VN12
V02...V2
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Rotációs hajtás lakatolás
|
1 ... 3 lakat 4…8 mm
|
Jelölés
|
0 - 1
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Magasság
|
60 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,075 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
69,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,671 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
360
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
38,220 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|