Schneider-Electric
 
LA1KN22 picture- Schneider-electric
LA1KN22
Segédérintkező, 2 záró, 2 nyitó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys K
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Készülék rövid neve LA1LB
Tartománykompatibilitás TeSys K LC1K
TeSys K CA2SK
TeSys K CA3SK
Szerelési hely Mellső
Pólus érintkező összetétel 2 NO + 2 NC
Contacts operation Pillanatnyi
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 26 MHz...1 GHz
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL 60950
600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 50 °C)
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.5
JIS C 4520
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
CE
UKR
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-1
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947-1
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²merev
Meghúzási nyomaték 1,3 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,3 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság 30 mm
Szélesség 38 mm
Mélység 35 mm
Nettó súly 0,045 kg
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
IP védettségi fok IP20 megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…80 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
Üzemi magasság 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,295 cm
1. csomag szélessége 3,823 cm
1.csomag hossza 3,917 cm
1. csomag súlya 30,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,4 cm
2. csomag szélessége 16,698 cm
2. csomag hossza 15,45 cm
2. csomag súlya 401,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,651 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.