Schneider-Electric
 
LC1D25P5 picture- Schneider-electric
LC1D25P5
TeSys LC1D AC mágneskapcsoló, 11kW/25A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY,230VAC tekercsfeszültség, 50Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid megnevezése LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-11
AC-3e
AC-41
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50 Hz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 25 A 60 °C) -<= 440 V AC-3e esetén betápláló áramkör
40 A 60 °C) -<= 440 V AC-11 esetén betápláló áramkör
25 A 60 °C) -<= 440 V AC-4 esetén betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 5,5 kW -220...240 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW -380...415 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW -415/440 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW -500 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW -660/690 V AC 50 Hz (AC-3e)
5,5 kW -400 V AC 50 Hz (AC-41)
5,5 kW -220...240 V AC 50 Hz (AC-4)
11 kW -380...415 V AC 50 Hz (AC-4)
11 kW -415/440 V AC 50 Hz (AC-4)
15 kW -500 V AC 50 Hz (AC-4)
15 kW -660/690 V AC 50 Hz (AC-4)
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Érintkező kompatibilitás M2
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A - <60 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
40 A - <60 °C esetén betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
450 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 450 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 50 A - <40 °C - 10 perc esetén betápláló áramkör
120 A - <40 °C - 1 perc esetén betápláló áramkör
240 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
380 A - <40 °C - 1 s esetén betápláló áramkör
100 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
63 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
40 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 1,25 W AC-3e
3,2 W AC-11
1,25 W AC-4
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Túlfeszültség kategória IV
Szennyezettségi fok 4
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikus tartósság 15 Mcycles
Elektromos élettartam 1,65 Mcycles 25 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-11 Ue mellett <= 440 V
1,65 Mcycles 25 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz szabvány
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Hőveszteség 2…3 W -50 Hz
Üzemidő 12...22 ms zárul
4...19 ms nyitás
Üzemelési ráta 3600 cikl/h - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 2,5…10 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…10 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…10 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…10 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…10 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szerelőtartó Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
IEC 60947-5-1/1991
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60337-1
Termék minősítések UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
KCC
LROS (függőben)
DNV Marine
RMRoS
BV
UKR
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel IEC 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30 test Db
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (8 kV)
Magasság 85 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 92 mm
Súly 0,37 kg
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 11,5 cm
Package 1 Weight 411,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,469 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 143,504 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months