|
|
|
NSYDTEF32T
ClimaSyS DT adatrögzítő USB, 32K mamória, mágnes, 2 év akkumulátor, hőmérséklet, páratartalom és harmatpont mérés
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB adatnaplózó
|
Készülék rövid neve
|
DTTLog
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás, tartomány: - 40…80 °C
|
Pontosság
|
Használt hőkapacitás: +/- 0.3 °C
|
Felbontás
|
0.03 °C
|
Adatrögzítés
|
32000 minta
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman
Spacial
ClimaSys
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Kijelző beállítás
|
Alvó üzemmód 30s/60s/120s között állítható
Alvó üzemmód kikapcsolása
|
Megjelenített információ
|
Akkumulátor töltöttségi szintje
Hőmérséklet °C-ban
|
Helyi jelzés
|
LED portonként
|
Type of alarme
|
Használt hőkapacitás
|
Akkumulátor típus
|
2 alkáli elem 3 V méret: CR2450
|
Akkumulátor élettartam
|
2 év (a csatlakoztatott lámpák számától függően)
|
Mintavételi sebesség
|
Minimális érték fázisonként: másodpercenként egyszer
Maximális áramerősség: 18 óránként egyszer
Mérőmodulhoz: 30 percenként egyszer
|
Csatlakozó típusa
|
USB
|
Szoftver neve
|
EffiClima
|
Szoftverfunkció
|
Adatnaplózó ellenőrzése és beállítása
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Firmware frissítése USB-n keresztül
|
Vezérlő típusa
|
Mágneses kulcs
|
Vezérlőgomb típusa
|
Indítás/leállítás
|
Rögzítési mód
|
Rácsiptetett
|
Szerelési hely
|
A szekrény külső felületén
A szekrényen
Szabadtéri
|
Magasság
|
111 mm
|
Szélesség
|
39 mm
|
Mélység
|
26 mm
|
Nettó súly
|
45,5 g
|
Szín
|
Áttetsző
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
EN 12830
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
102,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1200
|
2.csomag magassága
|
90,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
143,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|